Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 400VA

  • Ref. 0 425 14
  • LEGRAND

Transformateur qui assure la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l’alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës

694,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Transformateur monophasé de séparation des circuits
  • - Puissance 400VA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple section 6mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~
  • IP55 - Classe II
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    230-230V
  • Tension primaire 2
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    115-115V
  • Tension secondaire 2
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    400VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    4.2%
  • Largeur
    245mm
  • Hauteur
    130mm
  • Profondeur
    156mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060425142

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations