Transformateur de tension monophasé type BTV20 - rapport de transformation 1000V/100V 20VA cl.0,5 / 40VA cl.1

  • Ref. 30132090
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de tension monophasé délivre au secondaire une tension normalisée proportionnelle à la tension primaire et adaptée au calibre de l'appareil associé.

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 1000V/100V
  • Puissance : 20VA cl.0,5 / 40VA cl.1

Les + utilisation

A utiliser pour abaisser une tension primaire trop importante pour les appareils composant la chaîne de mesure ou pour créer un nouveau réseau (100V) isolé du circuit de puissance - Adapté pour les applications telles que les groupes de synchronisation ou pour l'alimentation de plusieurs transducteurs, centrales de mesure, compteurs d'énergie

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension primaire
    1000V
  • Tension secondaire
    100V
  • Puissance nominale
    20VA
  • Séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
    Oui
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    140mm
  • Température ambiante en fonctionnement
    -25-50°C
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • EAN/Gencode
    8032826019821

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations