Transformateur toroïdal fermé type DEL35N pour relais différentiel DELTA - pour câble Ø 35mm - Idn(A) 0,03A - In : 70A - Imax : 420A

  • Ref. 40211035
  • IMESYS - DELTA
  • Legrand Energies Solutions

Associé au relais de protection différentielle type DELTA, le tore permet de détecter les courants de fuite vers la terre dus aux défauts d'isolement des machines ou des installations électriques

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • In : 70A
  • Imax : 420A
  • Se monte sur câble Ø 35mm

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture
    35-35mm
  • Largeur de l'ouverture
    35-35mm
  • Diamètre d'ouverture
    35mm
  • Fixation par encliquetage
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    8032826019883

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations