
Logement connecté
voir vidéo ▶Maîtriser l'installation du coffret multimédia
Présentiel – Niveau Maîtrise – Réf. stage 112
Objectifs de formation
Dans le contexte actuel et pour le respect de tous, nous limitons le nombre de stagiaires. Aussi, nous mettons en place des mesures strictes pour respecter les gestes barrières.
Afin de garantir la sécurité des stagiaires et des formateurs le port du masque est obligatoire, les salles et le matériel sont désinfectés régulièrement.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter au 09 88 66 11 18.
- Comprendre les normes en vigueur et la composition d’un réseau multimédia
- Assister efficacement vos clients dans le choix d’une solution multimédia adaptée à leurs besoins
Prochaines dates de formation
APPRENDRE…
Le contexte
- Le marché
- La valeur ajoutée
- Les coffrets
Les évolutions normatives
- Dernières évolutions normatives et réglementaires
- Les circuits de communication
Les réseaux de communication et les média distribués
- La TV coaxiale
- La TV sur RJ
- Le réseau informatique
- La téléphonie
Les composants des coffrets multimédia
- Le switch
- Le répartiteur TV coaxial et RJ 45
- Les modules de brassage
PRATIQUER…
Réalisations pratiques
- Raccordement d'une prise TV
- Câblage et test d’un lien permanent
Études de cas
- Choix d’une solution en fonction des besoins du client
Validation des acquis
1 jour 7 heures
75% théorie
25% exercices pratiques
A savoir
Niveau : Maîtrise
280 € H.T. (Tarif valable pour l'année 2020)
Nbre de participants : 10 personnes
Pré-requis
Maîtrise des bases de l’électricité
Les +
Conforme aux dernières évolutions normatives
Télécharger le PDF de la formation « Maîtrisez l'installation du coffret multimédia »

Présentiel
En centres de formation, Directions Régionales ou sur site :
- nos espaces Innoval, déploient plus de 3 200 m² entièrement dédiés à la formation
- nos huit Directions Régionales proposent également des stages en présentiel au plus proche de vos équipes
- nos salles de formation sont équipées d’ateliers « simulateurs de chantiers » où vous allez acquérir un véritable savoir-faire
- nos formateurs spécialisés, salariés du Groupe Legrand, connaissent votre métier et vous aideront à construire des argumentaires de ventes percutants
- nos supports de formation sont didactiques, clairs et concrets. Ils vous sont remis à la fin de la formation pour vous permettre de vous y reporter ultérieurement