
Protection des installations électriques
voir vidéo ▶Maîtriser le logiciel XLPro³ Tableaux 6300
Présentiel – Niveau Perfectionnement – Réf. stage 260
Objectifs de formation
Dans le contexte actuel et pour le respect de tous, nous limitons le nombre de stagiaires. Aussi, nous mettons en place des mesures strictes pour respecter les gestes barrières.
Afin de garantir la sécurité des stagiaires et des formateurs le port du masque est obligatoire, les salles et le matériel sont désinfectés régulièrement.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter au 09 88 66 11 18.
- Concevoir un tableau électrique avec l'offre Puissance 3
- Optimiser le chiffrage de vos tableaux
- Remettre des dossiers complets à vos équipes
Prochaines dates de formation
APPRENDRE…
L’offre Protection et la répartition
- Offre modulaire DNX³, DX³ jusqu’à 125 A
- Boîtiers moulés DPX³ jusqu’à 1 600 A
- Disjoncteurs ouverts DMX³ jusqu’à 6 300 A
- Les systèmes de répartition standards et optimisés
- Choix du comptage et de la mesure appropriée aux circuits
Architecture du tableau et règles de conception
- Choix de la répartition dans le module “rangement”
- Positionnement de l’appareil de tête et des protections des départs
- Prise en compte du raccordement et de la gestion des câbles
- Intégration des produits de mesure dans le tableau
- Gestion thermique de l’enveloppe
- Panorama des solutions “Indice de Service” et formes
PRATIQUER…
Études de cas
- Définition d’une nomenclature produit à l’aide du catalogue
- Création de plusieurs études avec la gamme d'enveloppes XL³ :
- construction du schéma
- choix des dispositifs de protection
- choix et positionnement des éléments de répartition standard et optimisée : répartition, jeux de barre jusqu’à 6 300 A
- optimisation de l’enveloppe
- visualisation et modifications sur plan de l’armoire
- personnalisation du dossier
- options d’impression
- gestion des bilans de l’affaire
Démonstrations
- Exemple d’une étude avec indice de service
Validation des acquis
1 jour 7 heures
40% théorie
60% exercices pratiques
A savoir
Niveau : Perfectionnement
280 € H.T. (Tarif valable pour l'année 2020)
Nbre de participants : 8 personnes
Organisation possible dans vos locaux pour un groupe de 5 à 8 personnes, sous conditions matérielles et tarifaires : nous consulter
Pré-requis
Avoir réaliser l'AF-17
Maîtrise des bases de l’électricité
Maîtrise de XLPro3 Tableaux 400 ou avoir suivi la formation 235
Maîtrise de l’environnement Windows
Les +
Étude concrète pour une maîtrise rapide et complète du logiciel et de ses astuces
Une clé d’activation du logiciel vous sera remise par le service clients à l'issue de la formation
Mise à disposition d'un ordinateur portable par stagiaire
Télécharger le PDF de la formation « Maîtrisez le logiciel XLPro³ Tableaux 6300 »

Présentiel
En centres de formation, Directions Régionales ou sur site :
- nos espaces Innoval, déploient plus de 3 200 m² entièrement dédiés à la formation
- nos huit Directions Régionales proposent également des stages en présentiel au plus proche de vos équipes
- nos salles de formation sont équipées d’ateliers « simulateurs de chantiers » où vous allez acquérir un véritable savoir-faire
- nos formateurs spécialisés, salariés du Groupe Legrand, connaissent votre métier et vous aideront à construire des argumentaires de ventes percutants
- nos supports de formation sont didactiques, clairs et concrets. Ils vous sont remis à la fin de la formation pour vous permettre de vous y reporter ultérieurement