Aides gouvernementales résidentielles pour l’installation de panneaux photovoltaïques en 2026

Photovoltaïque - Mise à jour Janvier 2026

Innovante et durable, l’énergie solaire photovoltaïque répond aux besoins énergétiques des Français et réduit leur impact environnemental. La conversion de la lumière du soleil en électricité offre une alternative propre aux sources traditionnelles d’énergie électrique.

En France, il existe plusieurs aides financières afin d’encourager l’installation de panneaux photovoltaïques par des particuliers. Découvrez les possibilités qui s’offrent à vos clients pour l’installation de solutions photovoltaïques !

dessin maison verte eco ptz 450x253

Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

L’éco-prêt est un prêt accessible sans conditions de ressources, sans coûts (remboursement du montant emprunté sans intérêts), et qui permet le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement de votre client.

Les travaux sont éligibles s’il s’agit d’une résidence principale (propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés sont concernés) et le logement doit avoir été construit plus de 2 ans avant la date des travaux.

Les types de travaux éligibles sont :

  • installation de panneaux photovoltaïques
  • mise en place d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
  • installation de chaudière à haute performance, de pompes à chaleur, etc
  • ou encore isolation thermique (murs, toitures, planchers, etc.).

Le montant du prêt peut atteindre 50 000€ suivant la nature des travaux. La durée de remboursement peut aller jusqu’à 20ans. Pour obtenir le prêt Eco-PTZ, il faut sélectionner les travaux parmi ceux éligibles, s’adresser à une banque ayant signé une convention avec l’État pour l’éco-PTZ, et faire réaliser les travaux par un professionnel certifié RGE.

Prime à l’autoconsommation

Cette prime est une aide financière qui encourage l’installation de panneaux solaires permettant l’autoconsommation avec revente au surplus.

Le montant de la prime varie selon la puissance de l’installation (Tarifs au 1er trimestre 2026 ; les tarifs évoluent tous les trimestres) :

  • 80 €/kWc pour les installations ayant une puissance allant jusqu’à 3 kilowatts-crête (kWc) ;
  • 80 €/kWc pour les installations ayant une puissance comprise entre 3 et 9 kWc ;
  • 185 €/kWc pour les parcs dotés d’une puissance comprise entre 9 et 36 kWc ;
  • 97 €/kWc pour les parcs dotés d’une puissance comprise entre 36 et 100 kWc.

Pour être éligibles, les travaux doivent porter sur une installation photovoltaïque permettant l’autoconsommation avec revente au surplus, et doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE. Le fournisseur d’énergie choisi doit participer au dispositif, et après la réalisation des travaux, la facture doit être fournie pour recevoir la prime.

Obligation d’achat

Vous n’avez pas envie de faire du démarchage pour que les fournisseurs d’énergie achètent la production d’énergie issue de vos panneaux photovoltaïques ? Ne vous inquiétez pas, l’obligation d’achat est là pour vous ; votre surplus est automatiquement vendu à un acheteur (EDF par exemple) qui ne pourra pas refuser votre production. La Commission de Régulation de l’Energie fixe le prix du kWh, et l’acheteur doit obligatoirement respecter ce tarif. 

Pour être éligible au dispositif, certaines règles doivent être respectées : 

  • installation d’une puissance inférieure ou égale à 500kWc
  • revente de surplus totale ou partielle
  • panneaux installés sur ombrière, hangar ou bâtiment
  • installateur disposant d’une certification RGE

Tarifs au 1er trimestre 2026 : 

Puissance

Tarifs d'achat EDF

Vente du surplus

Tarifs d'achat EDD

Vente totale

≤ 9 kWc0,04 €/kWhnon éligible
> 9 et ≤ 36 kWc0,0536 €/kWh0,0911 €/kWh
> 36 et ≤ 100 kWc0,0536 €/kWh0,0792 €/kWh

Réduction du taux de TVA 5,5%

2

Pour les travaux de rénovation énergétique, les bailleurs syndicats de propriétaires ou encore les propriétaires occupants bénéficient d’une TVA à taux réduit à 5,5% pour l'installation de panneaux solaires de moins de 9 kWc, sous certaines conditions strictes :

  • panneaux photovoltaïque ultra-bas carbone
  • présence d’un EMS (Energy Management System) = système de pilotage. Découvrez le système de pilotage Legrand réf. 412193B.

Si ces conditions ne sont pas respectées, alors ce sera la TVA à 20% par défaut. Le professionnel qui réalise les travaux d’installation photovoltaïque doit appliquer directement la réduction de TVA sur la facture, le particulier n’a aucune démarche à faire.

logo certification economie energie 450x450

Certificat d’économies d’énergie (CEE)

Les panneaux photovoltaïques classiques ne sont pas éligibles aux CEE. En revanche, certains systèmes solaires hybrides combinant la production d’électricité et de chaleur (photovoltaïque et thermique) peuvent prétendre aux CEE.

Le montant des primes varie selon les types de travaux et l’économie d’énergie réalisée. Pour les systèmes hybrides, les primes peuvent être significatives en raison de leur double fonction.

Pour la demande de prime, il faut choisir des travaux éligibles, et un fournisseur d’énergie qui participe au dispositif. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE. La prime peut être obtenue à l’issue des travaux en fournissant la facture.

Condition : vous devez impérativement signer l'offre CEE (le bon de commande, le devis ou la convention CEE) avant de signer le devis des travaux. Si le devis de travaux est signé en premier, la prime CEE est perdue.

Aides régionales et locales

En France, il existe une multitude d’aides régionales ou locales pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Elles varient selon les régions, et permettent de réduire l’empreinte carbone des habitations et de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir