Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF105 standard - haut. 105mm, larg. 400mm, long. 3m - finition Inox 304L
- Ref. 0 009 38
- CABLOFIL CF105
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF105 standard - hauteur 105mm , largeur 400mm , longueur 3m - finition Inox 304L
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition Inox 304L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2
- Chemin de câbles fils efficace et résistant longueur 3m
- CEM : contribution positive prouvée
- Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
Avantages
- La gamme Cablofil garantit la sécurité pour les câbles et les poseurs grâce à sa soudure en T, ainsi qu'une portée P1500 (1,5 mètre à pleine charge)
Les + installation
La conception et l'installation sont simplifiées grâce à une réalisation sur site des changements de directions, sans pièce de forme spécifique. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.
Les + utilisation
Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.
Recommandations / restrictions d’usages
- Cablofil est exclusivement un chemin de câbles et ne peut en aucun cas être utilisé pour circuler.
- C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation dans les infrastructures ouvertes, bord de mer, air marin, projection saline, gaz d'échappement type gare parking piscine (local technique intérieur séparé de l'eau) tunnel ferroviaire
Information sur la gamme
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.113 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT0053-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de profilé Forme en U
- Largeur 400mm
- Hauteur 105mm
- Longueur 3000mm
- Section transversale utile 42000mm²
- Cloison intégrée Sans
- Modèle Sans connecteur
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier inoxydable
- Qualité du matériau Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
- Type de traitement de la surface Décapé et passivé
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Poids 3.021092kg/m
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-120°C
- Temperature de stockage -20-120°C
- EAN/Gencode 3599070009381