Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF150 standard - haut. 150mm, larg. 300mm, long. 3m - finition GC

  • Ref. 0 009 63
  • CABLOFIL CF150
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF150 standard - hauteur 150mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition GC

134,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition GC : Galvanisé à chaud après fabrication. Norme EN ISO 1461
  • Chemin de câbles fils efficace et résistant longueur 3m
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Avantages

  • La gamme Cablofil garantit la sécurité pour les câbles et les poseurs grâce à sa soudure en T, ainsi qu'une portée P1500 (1,5 mètre à pleine charge)

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées grâce à une réalisation sur site des changements de directions, sans pièce de forme spécifique. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Cablofil est exclusivement un chemin de câbles et ne peut en aucun cas être utilisé pour circuler.
  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    300mm
  • Hauteur
    150mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    45000mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Couleur
    Zinc
  • Poids
    3.61181639kg/m
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599070009633

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

31.232 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit