Jeu de 2 ensembles de jumelage coffrets étanches Plexo³
- Ref. 0 019 67
- Plexo³
- LEGRAND
Plexo³, accessoire de montage pour coffret
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ensemble de jumelage horizontal ou vertical de coffrets Plexo³
- Composé de 2 accessoires identiques qui offrent chacun un passage de 26mm de diamètre pour les câbles tout en conservant l’IP65
- Permet d’associer :
- horizontalement 2 coffrets de même hauteur ou de hauteurs différentes
- verticalement 2 coffrets de même largeur
- une gaine multifonction verticale ou horizontale à un coffret Plexo³
Recommandations / restrictions d’usages
- Les coffrets ou gaines jumelés doivent également être fixés au mur
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01506AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Adaption pour systèmes de câblage
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Matériau Plastique
- Largeur 42mm
- Hauteur 47mm
- Profondeur 42mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-40°C
- Temperature de stockage -15-40°C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245060019679
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste