Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 80dB à 84dB - 1 module

  • Ref. 0 041 01
  • Lexic
  • LEGRAND

Sonnerie, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

42,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 1 module
  • Caractéristiques en 8V~ :
    - puissance : 4VA
    - consommation : 360mA
    - puissance acoustique : 80dB
  • Caractéristiques en 12V~ :
    - puissance : 5VA
    - consommation : 420mA
    - puissance acoustique : 84dB
  • Courant alternatif 50Hz
  • Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un)
    12-12V
  • Type de courant
    AC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Consommation d'électricité
    0.42-0.42A
  • Volume sonore
    84dB
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    17.7mm
  • Hauteur
    77.8mm
  • Profondeur
    94.8mm
  • EAN/Gencode
    3245060041014

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

18 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage