Dérivation d'angle pour goulottes DLP monobloc profondeur 35mm et 50mm - blanc
- Ref. 0 107 63
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dérivation d'angle intérieur sur mur droite ou gauche vers les goulotte vers un profilé 35x80mm, 50x80mm, 35x105mm et 50x105mm avec couvercle largeur 85mm ou 50x105mm avec couvercle 65mm
- Compatible avec les goulottes monobloc 35x80mm, 50x80mm, 50x150mm, 50x220mm, 35x105mm, 50x105mm, 50x195mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : blanc
- IP40 IK07
Les + installation
Se clippe directement sur le corps de la goulotte
Les + utilisation
Permet la dérivation dans un angle intérieur sur mur droite ou gauche vers la goulotte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (choix des dérivations édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00885EN-06.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 120mm
- Largeur de la dérivation 105mm
- Nombre de couvercles 1
- Largeur du couvercle 1 85mm
- Symétrique Non
- Modèle Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Oui
- Perforation de montage dans le sol Non
- Type de montage des parties supérieures Global
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Hauteur 43mm
- Profondeur 50mm
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060107635