Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 2A
- Ref. 0 130 02
- LEGRAND
Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel
2,32 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
- 10mmx38mm - Sans voyant
- Calibre 2A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes :
- EN 60269-1 et 2
- IEC 60269-1 et 2
- NFC 60-200
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.247 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00188EN-08.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00188FR-08.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 10mm
- Modèle Fusible en céramique
- Taille 10x38 mm
- Calibre/courant nominal assigné (In) 2A
- Profondeur 38mm
- Type de tension AC/DC
- Classe de fonctionnement selon IEC 60269 AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
- Fréquence de fonctionnement nominale 42-62Hz
- Finition du voyant indicateur Autre
- Dissipation thermique sous courant nominal 0.5W
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- EAN/Gencode 3245060130022
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main