Commutateur à cames de mesure voltmètre avec neutre PR12 - 6 contacts - fixation par vis sur porte

  • Ref. 0 146 53
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

96,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur à cames de mesure voltmètre avec neutre
  • 1 réseau triphasé, 1 voltmètre
    - Gamme PR12
    - Valeur maximum en AC 21 : 16kW
    - 6 contacts
  • Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mesure possible entre les phases
    Oui
  • Mesure possible entre phase et conducteur neutre
    Oui
  • Avec position 0
    Oui
  • Type de construction de l'appareil
    Encastrement frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Avec élément de commande
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060146535

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations