Boîte de dérivation saillie 75x75x35mm pour moulure DLPlus - blanc
- Ref. 0 303 16
- DLPlus
- LEGRAND
DLPlus, cette boîte permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de dérivation saillie pour moulures DLPlus
- Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
- Dimensions : 75mm x 75mm x 35mm
- Blanc
Les + installation
Grille de fixation à l’intérieur de la boîte (utiliser des vis) - Cadre prédécoupé en hauteur et en largeur correspondant aux hauteurs et largeurs des moulures
Les + utilisation
Permet de réaliser des dérivations sur les 4 faces de la boîtes : au centre, à gauche ou à droite, ou en angle
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.769 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00988EN-06.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- f6036afr.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00988FR-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 75mm
- Largeur 75mm
- Profondeur 35mm
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3245060303167
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte de dérivation saillie 75x75x35mm pour moulure DLPlus - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste