Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLP 140x35mm - blanc

  • Ref. 0 328 10
  • DLP
  • LEGRAND

DLPlus, cet accessoire permet la dérivation d'une plinthe vers un passage de plancher

110,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Dérivation vers passage de sol pour plinthe DLP
  • Pour plinthes 140mm x 35mm
  • Blanc
  • Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Montage sur la plinthe par clippage/vissage (platine + capot)

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    92mm
  • Hauteur
    20mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060328108

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.9033 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)