Cordon optique OM2 multimode LCS³ duplex SC/LC - longueur 2m

  • Ref. 0 330 63
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Cordon optique OM2 LCS³
  • Duplex SC/LC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 2m
  • Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur orange
  • Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
  • Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Catégorie
    OM2
  • Nombre de fibres
    2
  • Diamètre extérieur gaine fibre simple
    2mm
  • Type de câble
    Duplex
  • Longueur
    2m
  • Type de connecteur raccordement 1
    LC-Duplex
  • Type de connecteur raccordement 2
    SC duplex
  • Connexion version APC 1
    Non
  • Connexion version APC 2
    Non
  • Couleur de gaine
    Orange
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-75°C
  • Numéro RAL
    2009
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060330637