Fixocap pour vis M5 en partie supérieure et vis M3 fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - noir

  • Ref. 0 364 59
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Accessoire de fixation

1,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fixocap pour vis M5 en partie supérieure et vis M3 en partie intérieure
  • Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 asymétrique
  • Coloris noir

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Largeur
    12mm
  • Hauteur
    25mm
  • Profondeur
    13.5mm
  • EAN/Gencode
    3245060364595

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations