Repère Duplix conforme au code couleur international avec chiffre 7 sur fond violet

  • Ref. 0 384 07
  • Duplix
  • LEGRAND

Duplix, repère de type chiffre pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé

0,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère Duplix chiffre 7 sur fond violet
  • Chiffre blanc sur fond violet (code couleur international)
  • Bande de 20 repères
  • Emballage de 800 : 40x20 repères

Information sur la gamme

Le système de repérage Duplix permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    8.4mm
  • Largeur
    5mm
  • Couleur
    Violet
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Chiffres
  • Mode de pose
    Encoche
  • EAN/Gencode
    3245060384074

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations