Porte-étiquette Duplix pour étiquette longueur 36mm et largeur 9,5mm maxi

  • Ref. 0 384 98
  • Duplix
  • LEGRAND

Duplix, porte-étiquette pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé, avec repères ou étiquettes

0,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte-étiquette Duplix pour câbles
  • Pour étiquette longueur 36mm et largeur 9,5mm maximum
  • Se clipse sur les porte-repères Duplix ou sur la butée de blocage référence 037513

Les + utilisation

Assure la protection des étiquettes

Information sur la gamme

Le système de repérage Duplix permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    37.5mm
  • Largeur
    9.5mm
  • Couleur
    Jaune
  • Transparent
    Oui
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Encoche
  • EAN/Gencode
    3245060384982

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations