Repère vierge pour table traçante Logicab2 pour auxiliaire de commande et de signalisation blanc 15x27mm

  • Ref. 0 385 12
  • Logicab
  • LEGRAND

Repère pour auxiliaire de commande et de signalisation pour table traçante Logicab2

1,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge pour auxiliaire de commande et de signalisation pour table traçante référence 038540
  • S'utilise en association avec le porte-repère référence 038517 et un capot
  • Modèle large 15x27mm
  • Blanc

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    À paroi moyenne
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    27mm
  • Largeur
    15mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385125

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations