Repère vierge 15x27mm pour imprimante Logicab2 pour auxiliaire de commande et de signalisation

  • Ref. 0 387 09
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, repère pour imprimante

1,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge pour auxiliaire de commande et de signalisation à utiliser avec imprimante référence 038700
  • 15x27mm

Les + installation

S'utilise avec porte-repère 038517 et capot 038515

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Etiquette
  • Type
    À paroi moyenne
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    27mm
  • Largeur
    15mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    Collage
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060387099

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations