Repère vierge 37x9,5mm pour câbles pour imprimante Logicab2 à utiliser avec porte-repère référence 038716

  • Ref. 0 387 14
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, repère pour imprimante

0,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge pour câbles à utiliser avec imprimante référence 038700
  • Repère 37x9,5mm
  • Repère plastique prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
  • Utilisation intérieure

Les + installation

S'utilise avec porte-repères référence 038716

Recommandations / restrictions d’usages

  • Impression et tenue garanties uniquement avec l'imprimante référence 038700

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Etiquette
  • Type
    À paroi mince
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    37mm
  • Largeur
    9.5mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060387143

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Repère vierge 37x9,5mm pour câbles pour imprimante Logicab2 à utiliser avec porte-repère référence 038716

À associer