Boîtier dérivation sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée MR - avec inter sectionneur AC23 160A

  • Ref. ZU50411623
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

3309,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MR débrochable 160A avec porte-fusible et interrupteur sectionneur AC23
  • Porte-fusible taille NH00 (cartouches fusibles non incluses)
  • A sectionnement métal
  • Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et peinte
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

L'interrupteur-sectionneur est commandé au moyen d'une poignée rotative sur le couvercle

Les + utilisation

Avec dispositif de déconnexion sur le couvercle

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est impossible d'ouvrir, de fermer, d'installer, ou de retirer une boîte de dérivation lorsque l'interrupteur est en position de marche «ON»

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    160A
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Commutateur LS/fusible D0
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    400mm
  • Largeur
    240mm
  • Hauteur
    185mm
  • EAN/Gencode
    8033777041138

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations