Tablette fixe hauteur 1U profondeur 120mm pour coffrets LCS³ 10pouces

  • Ref. 0 462 23
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour coffrets LCS³ et Linkeo

93,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tablette fixe - IP20 - IK08
  • Dimensions :
    - Hauteur 1U
    - Profondeur 120mm
  • Noir RAL9005 - Charge maximum 10kg
  • Pour coffrets Linkeo 10pouces Gris anthracite RAL7016 - Livré avec kit de mise à la masse
  • Équipé de :
    - Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
    - 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U
    - 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
    - 1 balai pour entrée de câble
    - Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Les + installation

Fourni avec vis et écrous-cage

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    254mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    44.45mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    120mm
  • Largeur
    254mm
  • Hauteur
    43mm
  • Profondeur
    120mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060462239

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations