Entrée de câbles plastique avec balai à clippage direct 2U pour baie LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 465 29
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

94,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Entrée de câbles 19pouces
  • Avec balai à clippage direct - 2U
  • Noir RAL9005

Les + utilisation

Permet d'assurer l'organisation et la circulation des cordons de brassage - Pour baie LCS³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne se monte pas sur les racks 19pouces Haute Densité

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Brosse
  • Type
    Droit
  • Largeur
    482mm
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Estampages
    Non
  • Nombre d'ouvertures de connecteur
    1
  • Type de filetage
    Sans
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • EAN/Gencode
    3245060465292

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations