Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 1 porte - RAL7035

Altis, armoire monobloc métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements

2559,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Armoire Altis monobloc métal IP55 - IK10
  • Dimensions :
    - Hauteur 1600mm
    - Largeur 1000mm
    - Profondeur 400mm
    - Poids 82kg
  • RAL7035 - 1 porte réversible - Revêtement polyester texturé (épaisseur 80μm) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - Ajour bas
  • Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
  • Nema 12 - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262

Les + installation

Panneau arrière démontable - Livrée avec recentrage de porte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Anneaux de levage à commander séparément - plaques passe-câbles à commander séparément

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    999mm
  • Hauteur
    1600mm
  • Profondeur
    436mm
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Oui
  • Encastrement mural
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Nombre de serrures
    1
  • Convient pour une installation extérieure
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060471224

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

301.873 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 36 Jeu de 10 axes charnières pour armoire industrielle Altis
9 800 39 Tringlerie hauteur 1600mm avec fermeture double barre extérieure pour maintenance d'armoire Altis
9 800 51 Porte 1600x1000mm avec tringlerie et double barre pour maintenance d'armoire industrielle Altis

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.