- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Enveloppe industrielle
- Armoire
- Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Ref. 0 471 29
Altis LEGRANDAltis, armoire monobloc métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Armoire Altis monobloc métal IP55 - IK10
- Dimensions :- Hauteur 1800mm - Largeur 1200mm- Profondeur 400mm- Poids 113kg
- RAL7035 - 2 portes réversibles - Revêtement polyester texturé (épaisseur 80μm) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre -Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points) - Ajour bas
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
- Nema 12 - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262
Les installation
Panneau arrière démontable
Les utilisation
Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Recommandations / restrictions d’usages
- Anneaux de levage à commander séparément - plaques passe-câbles à commander séparément
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.190 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.184 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.197 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00813FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE05082AA-2 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 1199 mm
- Hauteur 1800 mm
- Profondeur 436 mm
- Matériau Acier
- Qualité du matériau Autre
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Avec cadre/support de montage Non
- Plaque de montage réglable en profondeur Oui
- Encastrement mural Non
- Fixation sur mât Non
- Nombre de portes 2
- Avec porte à hublot Non
- Avec porte de ventilation Non
- Avec porte arrière Non
- Nombre de serrures 1
- Adapté à un montage extérieur Non
- Toit incliné Non
- Finition CEM Non
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection (IP) IP55
- Degré de protection (NEMA) Autre
- EAN/Gencode 3245060471293
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit hors scope Document de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 1200mm - hauteur 100mm - RAL7012
Ref. 0 476 59
Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 1200mm - profondeur 15mm
Ref. 0 477 32
Jeu de 2 montants profilés pour armoire Altis hauteur 1800mm - pour rails Lina 25 plaque partielle
Ref. 0 475 53
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1200mm - hauteur 1800mm
Ref. 0 476 12
Plaque à balai d'étanchéité IP43 pour armoire Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 600mm
Ref. 0 481 52
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube