Thermostat d'ambiance mécanique saillie

  • Ref. 0 498 98
  • LEGRAND

Thermostat saillie permettant le réglage de la température pour un confort optimal en tous lieux et en toutes saisons

104,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
  • Pouvoir de coupure :
    - 16A
    - 230V~ circuit résistif
    - 2,5A
    - 230V~ circuit inductif
  • Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
  • Plage de réglage : température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
  • Sélecteur été/hiver : possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température

Avantages

  • Produit livré complet pour installation en saillie

Les + installation

Fixation murale sur boîte d'encastrement Ø60mm ou en saillie (80mm x 80mm x 37mm)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'alimentation électrique
    230 V CA
  • Raccordement
    À 3 fils
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure
    7-30°C
  • Capteur externe
    Non
  • Présence d'une résistance anticipatrice
    Sans
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Oui
  • Nombre de sorties refroidissement
    1
  • Différence ajustable
    Non
  • Température affichée
    Non
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Avec affichage
    Non
  • Type d'opération
    Pivotant
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Finition des contacts
    Contact à fermeture (NO)
  • Tension max. contacts
    250V
  • Charge de contact max.
    16A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Hauteur
    80mm
  • Largeur
    80mm
  • Profondeur
    37mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • EAN/Gencode
    3245060498986

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations