Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44 avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 501 12
  • LEGRAND

Accessoire pour fiches

26,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Etiquette avec Gencod
  • Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil - Connexion à vis ou connexion automatique sauf référence 050252

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur - Assure le verrouillage et l'IP44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne sans vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Oui
  • Hauteur
    42.5mm
  • Profondeur
    122mm
  • EAN/Gencode
    3245060501129

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.376 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
4 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage