Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - gris
- Ref. 0 504 25
- LEGRAND
Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques
8,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur 2P+T - 16A
- Gris - A anneau
- Vrac
- Câble 3 x 2,5mm² maximum
- Serre-câble à vis
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01096FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Gris
- Tension nominale 250V
- Courant nominal 16A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-50°C
- Temperature de stockage -15-70°C
- Fréquence 50-60Hz
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3245060504250
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - gris
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main