Bloc multiprise fixable avec interrupteur bipolaire à voyant et 4 prises de courant 2P+T longueur 309mm
- Ref. 0 506 13
- LEGRAND
Bloc multiprise, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV
105,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge - à câbler, 16A, 230V, 3500W
- Longeur 309mm - Avec embout porte-étiquette 3500W en 230V~ - Avec interrupteur bipolaire à voyant
- Esthétique Mosaic, livré avec 3 embouts spéciaux pour association avec DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 32mm x 16mm et 32mm x 20mm ou tube Ø16mm ou 20mm
- Prises équipées d'éclips de protection - Livré sous blister avec Gencod
- Matière ABS
Avantages
- Finition Mosaic
- Compatible avec moulure DLPlus
- Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie, répondent aux exigences des normes NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 2,5mm² mini)
Les + installation
Fixation murale par vis
Les + utilisation
Parfait pour poste de travail
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5mm² conseillé)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.780 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00232FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050613_104871046-01 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 104870176_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 4
- Avec dispositif on/off Oui
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couvercle Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9010
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Angle de l'insert central vrillé Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 75mm
- Hauteur 45.5mm
- Profondeur 309mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060506131
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main