Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 1m - LSOH RAL3020
- Ref. 0 518 62
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Variation du prix en fonction du cours du cuivre
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6
- Rouge RAL3020 - RJ45 - RJ45 droit - U/UTP sans écran impédance 100Ω
- Longueur 1m
- LSOH
- Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1066 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (Legrand Cabling System LCS3 cuivre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1103 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (câbles et cordons cuivre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000115527EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000115527FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de câble U/UTP
- Catégorie 6
- Longueur 1m
- Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
- Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
- Couleur de gaine Rouge
- Douille de protection contre le ployage Injecté
- Protection du levier d'arrêt Oui
- Couleur de la douille de protection contre le ployage Rouge
- Finition ignifugée Oui
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Construction de câbles 1x4
- Dimension AWG 24
- Brochage 1:1
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- Numéro RAL 3020
- Nature du cable pour connexion Souple
- EAN/Gencode 3245060518622
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 1m - LSOH RAL3020
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste