Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL3020

  • Ref. 0 518 63
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

13,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6
  • Rouge RAL3020 - RJ45 - RJ45 droit - U/UTP sans écran impédance 100Ω
  • Longueur 2m
  • LSOH
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    U/UTP
  • Catégorie
    6
  • Longueur
    2m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Rouge
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Rouge
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Construction de câbles
    1x4
  • Dimension AWG
    24
  • Brochage
    1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Numéro RAL
    3020
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • EAN/Gencode
    3245060518639

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.509 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL3020

À associer