Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T à connecter
- Ref. 0 734 50
- LEGRAND
Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant fort au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau
77,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc nourrice avec cuve en aluminium, équipé, câblé et livré avec connecteur à raccordement rapide mâle, avec système de rétention, encastré dans l'embout
- Equipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum : 3680W en 230V
- Raccordement des courants forts sur connecteur à l'aide de connecteur femelle avec système de rétention anti-arrachement 200N
- Dimensions :
- longueur : 277mm
- largeur : 52mm
- hauteur : 52,5mm - IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314
Les + installation
Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparement
Les + utilisation
Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.974 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02411FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises norme française (type E) 3
- Avec dispositif on/off Oui
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Autre
- Qualité du matériau Aluminium
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
- Finition de la surface Mat
- Couleur Aluminium
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Prise inclinée ou inclinable Oui
- Angle de l'insert central vrillé 45°
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 52mm
- Hauteur 52.5mm
- Profondeur 295mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970965684
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
4.2775 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T à connecter
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main