Prise plastique Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

  • Ref. 0 547 03
  • LEGRAND

Martin Lunel, prise de courant particulièrement adaptée aux environnement sévères

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise de courant TBT - plastique - Martin Lunel
  • Mauve - 24V~ - 16A - 2P
  • Raccordement sur bornes 3xØ4mm pour prise de courant TBT 16A et raccordement sur bornes Ø5mm pour prises de courant TBT32 A
  • Conforme : - à la norme internationale IEC 60309-1- au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16A
  • Tension selon EN 60309-2
    Autre
  • Nombre de pôles
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    85mm
  • Ecart vertical entre les trous
    54.5mm
  • Dimension de bride, horizontale
    75mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    54.5mm
  • EAN/Gencode
    3245060547035