Borne monophasée plastique Green'up Premium pour véhicule électrique - Mode 3 - 3,7kW à 4,6kW - 1 port - 16A à 20A
- Ref. 0 590 00
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up Premium, borne monophasée plastique pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Borne plastique pour recharge d'un véhicule IP44 - IK08 équipée d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 1P+N+T avec fil pilote (Mode 3) - Blanc RAL9003/Gris RAL7016
- Fonctions disponibles :
- programmation journalière et hebdomadaire de la charge avec kit de communication
- visualisation de l'état de fonctionnement de la borne
- activation/désactivation de la borne
- suivi et historique des consommations avec stockage des données (avec kit de communication)
- mise à jour logiciel
- possibilité de différer la charge de 3 heures, 6 heures ou 9 heures, pour fonctionnement pendant la période à tarif réduit - Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12V=) ou via planning - Possibilité de commande ON/OFF à distance (entrée contact sec 12V=)
- Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation (3,7kW/4,6kW) ou (16A/20A)
- Raccordement et protection à partir du tableau électrique, par 1 ligne dédiée protégée - Conforme aux normes IEC 61851-1 et IEC 61851-22
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10645AA-06 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LD06264AA Stickers Charge immediate (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice legrand-mise-en-service-IRVE (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LD05977AA Stickers RFID (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09745AA-09 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Exécution raccord côté installation Monophasé
- Puissance de raccordement nominale 4.6kW
- Nombre de points de chargement 1
- Puissance max. par point de chargement 4.6kW
- Largeur 295mm
- Hauteur 365mm
- Profondeur 140mm
- Nombre de prises de charge type 2 1
- Avec boîte de raccordement domestique Non
- Avec disjoncteur de protection Non
- Avec compteur d'énergie Non
- Avec affichage Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3414970955531
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 809 49 | Embase et volet de protection pour prise T2 S |
9 809 51 | Sous-ensemble prise T2S Green'Up pour 1 véhicule électrique |
9 809 60 | Sous-ensemble verrouillage Mode3 Green'Up pour véhicule électrique |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Utilisation de mes produits connectés
-avec le kit de communication (0 590 56) possibilité de consulter un historique des consommations des bornes
Il est possible également d'empecher l'accès à la borne sous conditions (ex sur une tranche...
Démarrer mon projet connecté
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste