Voyant témoin 230V Céliane pour câblage existant 3mA - pour mécanismes Céliane
- Ref. 0 676 85
- Céliane
- LEGRAND
Voyant embrochable pour mécanisme Céliane
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant témoin
- Pour câblage existant 230V~
- Voyant brochable
- Consommation 3mA
- Pour mécanismes Céliane
Les + installation
Raccordement par montage direct
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Non compatible avec mécanisme Mosaic Easy-Led
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.674 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01956FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01956EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Transfo intégré Non
- Avec résistance série intégrée Oui
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec diode intégrée Oui
- Douille Sans
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230-230V
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230-230V
- Source lumineuse LED
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Autre
- Couleur de la source lumineuse Blanc
- Type de fixation Fixation frontale
- Largeur 17.25mm
- Hauteur 36.5mm
- Profondeur 9.7mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -5-35°C
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414970426949
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste