Commande double étanche pour réaliser 3 fonctions Plexo IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie - anthracite
- Ref. 069775L
- Plexo
- LEGRAND
Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé en saillie
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Avantages
- Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils
- Un seul produit qui peut faire double va-et-vient, double poussoir ou va-et-vient+poussoir grâce à un système de piston réversible
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
Les + installation
Le concept de platine faible profondeur facilite le câblage des fils, qui peut être réalisé mécanisme clipsé ou déclipsé.
Pour fixer la platine sur des parois maçonnées (parpaings, enduits, briques, plâtre, etc.), privilégiez des chevilles universelles type COLORTECH 6X35 de chez Spit.
Pour une installation sur cloisons creuses, préférez des chevilles type DRIVA® ou STELLIX de chez Spit.
En multiposte, les 2 points de fixation repérés par des trous oblongs sont suffisants pour assurer la bonne tenue du boîtier sur le support de pose.
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.738 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03419EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03419FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11732AA_1 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commande Bascule/bouton
- Sens de montage Horizontal
- Type de fixation Fixation avec vis
- Avec éclairage Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Anthracite
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Largeur d'appareil 82mm
- Hauteur d'appareil 84.5mm
- Profondeur d'appareil 61mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Diamètre de tube pour produit saillie 16-25mm
- EAN/Gencode 3414972110266
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Installation électrique et réseau
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste