Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, une prise informatique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

23,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
  • Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
  • Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Oui
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    33.7mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Profondeur d'encastrement
    25.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-0mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale
    0-0mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-0mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060765644

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.439 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)