Cadre saillie pour pupitres, blocs de porte et blocs phonie pour la rénovation

Accessoire de fixation pour pupitres, blocs de porte et blocs phonie, pour système d'appel infirmière BUS SCS

153,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre pour montage d'un pupitre, un bloc de porte ou un bloc phonie en saillie

Les + utilisation

Idéal pour la rénovation

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoires électriques
    Autre
  • Type d'accessoires mécaniques
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060766146

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations