Cadre saillie 1 poste Appareillage saillie blanc

  • Ref. 0 860 91
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable, un cadre permettant l'installation d'un mécanisme en saillie, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéal pour la rénovation

4,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cadre saillie 1 poste - 72mm x 72mm - pour mécanismes composables - Appareillage saillie composable
  • Pour arrivée des fils par l'arrière
  • Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5mm²
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Les + installation

Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Cadre apparent
  • Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
    Non
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Carré
  • Appareil de bureau
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Avec entrée du tube d'installation
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Profondeur
    22mm
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    22mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060860912

Prescription

Support d’aide à la prescription