Boîte pour combles et hourdis Batibox cloisons sèches Ø140mm profondeur 100mm

Batibox cloisons sèches, une boîte pour combles et hourdis, faux plafond ou plancher technique

29,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox petite capacité pour combles et hourdis
  • Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)
  • Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm (15 départs tubés possibles)
  • Dimensions : Ø140mm profondeur 100mm
  • Autoextinguibilité 850°/5 secondes

Les + installation

Utilisation également en faux plafond et plancher technique

Les + utilisation

Couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Autre
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction
  • Modèle
    Autre
  • Garnissage
    Autre
  • Diamètre
    140mm
  • Profondeur intérieure
    100mm
  • Avec vis
    Non
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    16-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Nombre d'entrées
    23
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Encliqueté
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060893804

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations