Couvercle obturateur IP44 Batibox Ø75mm pour applique

Batibox, couvercle pour boîte luminaire pour applique

5,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle obturateur Batibox IP44 Ø75mm pour applique
  • A positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides (volume II, salle de bain)
  • Se monte sur boîte luminaire pour applique murale
  • Conforme à la norme NF 15-100

Les + installation

Fixation par vissage sur socle DCL

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    75mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier
    54-54mm
  • Profondeur
    6mm
  • Forme
    Rond
  • Type de fixation
    Couvercle à vis
  • Modèle
    Autre
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060895044

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations