Manchon prolongateur pour cloison de doublage Batibox béton Ø65 longueur 150mm

Batibox, accessoire pour montage d'appareillage dans boîte banche béton

13,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Manchon prolongateur pour cloison de doublage béton
  • Manchon Ø65mm
  • Longueur 150mm maximum, ajustable par découpe
  • Livré avec couvercle de fixation

Les + installation

Reçoit les appareillages à vis ou à griffes

Les + utilisation

Permet de prolonger la boîte d'encastrement dans le cas de cloison de doublage

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    66mm
  • Hauteur
    66mm
  • Profondeur
    165.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060895280

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations