Adaptateur pour le branchement de deux fiches 2P+T 16A sur une prise 20A

  • Ref. 0 900 38

Adaptateur, pour brancher un appareil ou équipement dont la fiche est de broche différente de la prise sur laquelle il va être branché

25,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fonction compacte : avec 1 prise, branchez 2 fiches
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060900380
  • Modèle
    Compact
  • Couleur
    Blanc
  • Largeur
    56mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    55mm
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable