Fiches télévision coaxiales normalisées 1 mâle et 1 femelle Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 17
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lot de 2 fiches TV coaxiales Ø9,52mm normalisées
  • 1 fiche mâle + 1 fiche femelle sortie droite
  • Livré avec emballage brochable avec Gencod

Les + utilisation

Pour câble d'antenne et rallonge télévision

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Oui
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    15mm
  • Profondeur
    49.5mm
  • EAN/Gencode
    3245060910174

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage