Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod finition vieil or

  • Ref. 0 911 82
  • LEGRAND

Cordon, pour équiper une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

18,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Finition Vieil Or

Caractéristiques produit

  • Cordon pré-équipé pour lampe- 2A - 250V~
  • Câble 1,50m, 2 x 0,75mm² + fiche mâle sans terre + interrupteur 2A - Vieil or
  • Pour appareils de classe II
  • Livré sous blister avec Gencod

Avantages

  • Interrupteur avec touche basculante
  • Touche de couleur

Les + installation

Cordon pré-équipé

Les + utilisation

Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Interieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Conduit spiralé
    Non
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Résistance à la température
    -15-100
  • Longueur
    4
  • Diamètre externe approx.
    9
  • Tension nominale (Un)
    250-250
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Couleur de gaine
    Autre
  • Type raccordement 1
    Prise Euro (CEE 7/16 ) type C
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Section nominale du conducteur
    1.5
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060911829

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod finition vieil or

À associer