Chemin de câbles Cablofil pré-éclissé Fasclic+ à Bord Sécurité de 3 mètres en inox 304L - FC30/600S4

  • Ref. 2 008 58
  • CABLOFIL FASCLIC AUTO
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 600mm , longueur 3m - finition Inox 304L

347,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Performance contre la corrosion - testé brouillard salin classe 9C selon IEC 61537
  • Chemin de câble fils résistant, longueur 3m
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon l'IEC 61 537
  • La conception et l'installation sont simplifiés grâce à un changement de direction qui peut se faire sur site, sans obligation d'avoir des accessoires de dérivation préfabriqués. Le temps économisé par rapport à une installation conventionnelle est d'environ 30%.

Les + installation

Cablofil est la solution la plus complète de Chemin de câbles fils et d'accessoires. Une gamme de déversoirs permet de garantir les rayons de courbures minimum nécessaire pour la mise en place de la fibre optique.
Evolutif grâce à sa conception en treillis, Cablofil permet une inspection plus facile de l'installation et de la gestion des câbles.
La structure ouverte à 90% des Chemins de câbles Cablofil permet naturellement une inspection aisée, une bonne aération des câbles et limite leur échauffement réduisant le coût d'exploitation. La rétention de poussière est minimisée pour un nettoyage plus rapide et plus efficace de l'installation.

Information sur la gamme

Découvrez la gamme Cablofil Automatique, un système révolutionnaire pour les installations tertiaires et industrielles. Pensée pour être pratique et rapide, cette gamme permet de réduire le temps d'installation et le nombre de composants. Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint. Les longueurs de la gamme sont compatibles avec tous les accessoires et les longueurs CF de la gamme Cablofil et peuvent être mixées au sein d’une même installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    30mm
  • Longueur
    3021mm
  • Section transversale utile
    13350mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
  • Type de traitement de la surface
    Décapé et passivé
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Poids
    2.723kg/m
  • Type de test de charge selon IEC 61537
    Type II
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599079921943

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

18.451 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)