Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic
- Ref. 3477
- MyHOME Up
- BTICINO
Interface permettant d'intégrer des produits traditionnels dans une installation MyHOME_Up
89,22 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface de commande BUS à 2 contacts indépendants
- Autorise en entrée deux interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec contact NO et NF ou bien un inverseur traditionnel
- Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50m maximum
- Alimentation par BUS SCS : 27V=
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Module basic à encombrement réduit permettant l'installation dans des boîtes d'encastrement ou de dérivation, des coffrets, des canaux
Les + utilisation
Permet jusqu'à 2 commandes de lumière ou 1 commande de moteur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.613 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00002000-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 3477 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose Canal d'allège (goulotte)
- Largeur en nombre de modules 2
- Modèle Extension
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d'entrées 2
- Couplage au bus inclus Oui
- Grandeur d'entrée de tension Non
- Grandeur d'entrée de courant Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8012199653136
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main