Peigne d'alimentation vertical 63A VX³ à bornes automatiques pour coffrets 4 rangées

  • Ref. 4 050 24
  • XL³
  • LEGRAND

VX³ auto, peigne d'alimentation verticale à bornes automatiques pour répartition par fils souples avec ou sans embouts dans les coffrets

336,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne vertical 63A VX³ auto tétrapolaire IPXXB pour coffrets 4 rangées
  • 6 départs par phase (x3) + 9 départs neutre
  • Capacité des bornes :
    - alimentation : 6mm² à 16mm² (souple) ou 25mm² (rigide)
    - départs : 4mm² à 10mm² (souple ou rigide)
  • Livré avec obturateurs pour les bornes d'alimentation non utilisées
  • Montage dans les coffrets Plexo³, XL³125, XL³160

Les + installation

Fourni avec des pattes de fixation permettant un montage latéral et un ajustement vertical dans les coffrets

Les + utilisation

Alimentation possible par le haut ou par le bas par borne à vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas intervenir sous tension

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de pôles
    27
  • Adapté au nombre d'appareils
    6
  • Dimension du pas
    150mm
  • Section transversale
    25mm²
  • Longueur
    461mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    3kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de peigne fourni
    Vertical
  • EAN/Gencode
    3245064050241

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations